Codice articolo del costruttore: N3BJ
Marca: VESSEL
Prezzo: 86.22 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Capacità O/D Rame: 1 mm
Materiali: Acciaio legato speciale
Applicabile: GT-NS3 / N3 / NR3
Capacità O/D Acciaio: 0,5 mm
Capacità O/D Filo per pianoforte: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N3BJ
![]() | AS/Standard type. Basic set of blades used for cutting copper wire and steel wire. HS/Improved durability with brazed high-speed steel. | |
Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Applicable models | EDP No. | ||||||
a | b | c(°) | d: Effective Length | e: Blade opening | f | L | |||||
N3AS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 35 | Special alloy steel | GT-NS3 / N3 / NR3 | 360102 |
N3HS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 35 | w/High speed steel chip | GT-NS3 / N3 / NR3 | 360101 |
N5AS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 40 | Special alloy steel | GT-NS5 / N5 / NR5 | 360112 |
N5HS | 24 | 7 | 25 | 12 | 4 | 10.5 | 64 | 40 | w/High speed steel chip | GT-NS5 / N5 / NR5 | 360111 |
N7AS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 4 | 12.5 | 81 | 80 | Special alloy steel | GT-NS7 / N7 / NR7 | 360122 |
N7HS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 4 | 12.5 | 81 | 80 | w/High speed steel chip | GT-NS7 / N7 / NR7 | 360121 |
N10AS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 5 | 12.5 | 91 | 85 | Special alloy steel | GT-N10 | 360132 |
N10HS | 27 | 9 | 30 | 13.5 | 5 | 12.5 | 91 | 85 | w/High speed steel chip | GT-N10 | 360131 |
N10LAS | 35 | 12 | 30 | 20 | 5 | 15 | 89 | 120 | Special alloy steel | GT-NS10L / NR10L | 360181 |
N12AS | 35 | 12 | 30 | 20 | 5 | 15 | 105 | 135 | Special alloy steel | GT-N12 | 360142 |
N12HS | 35 | 12 | 30 | 20 | 5 | 15 | 105 | 135 | w/High speed steel chip | GT-N12 | 360141 |
N20AS | 35 | 12 | 30 | 20 | 9 | 15 | 95 | 140 | Special alloy steel | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 | 360151 |
N30AS | 43 | 17 | 30 | 25 | 9 | 18 | 127 | 370 | Special alloy steel | GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30 | 360161 |
![]() | BJ/This is a set of vertical blades with an unbeveled cutting edge for metal. | |
Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Applicable models | EDP No. | |||||
a | b | c | d: Effective Length | e: Blade opening | L | |||||
NW1BJ | 20 | 5 | 3 | 10.5 | 3.5 | 50 | 16 | Special alloy steel | GT-NWR1 / NWS1 | 360450 |
N3BJ | 24 | 7 | 5.8 | 13 | 5 | 64 | 35 | Special alloy steel | GT-NS3 / N3 / NR3 | 360106 |
N5BJ | 24 | 7 | 5.8 | 13 | 4 | 64 | 40 | Special alloy steel | GT-NS5 / N5 / NR5 | 360119 |
N7BJ | 27 | 9 | 7.5 | 13 | 5 | 81 | 75 | Special alloy steel | GT-NS7 / N7 / NR7 | 360128 |
NW10BJ* | 30 | 9 | 6 | 14 | 5 | 85 | 76 | Special alloy steel | GT-NWR10 / NWS10 | 360453 |
NW20BJ* | 40 | 12 | 6 | 21.5 | 8 | 100 | 142 | Special alloy steel | GT-NWR20 / NWS20 | 360459 |
NW30BJ* | 55 | 17 | 8 | 29.5 | 11 | 140 | 367 | Special alloy steel | GT-NWR30 | 360460 |
![]() | AG/This is a set of blades with increased strength with a shorter cutting edge than the standard type. More welding pressure is created because it cuts at the base of the blades. |
Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Applicable models | EDP No. | ||||||
a | b | c(°) | d: Effective Length | e: Blade opening | f | L | |||||
N20AG | 28 | 12 | 40 | 12 | 7 | 15 | 88 | 135 | Special alloy steel | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 | 360159 |
N20HS | 26 | 12 | 40 | 10 | 7 | 13.5 | 86 | 135 | w/High speed steel chip | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 | 360157 |
![]() | BBB/With carbide chip suitable for cutting hard wires such as high steel wire and piano wire. ![]() Recommended to the applications where more durable blade than the special alloy steel is required (i.e. when cutting piano wires) |
Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Applicable models | EDP No. | ||||||
a | b | c(°) | d: Effective Length | e: Blade opening | f | L | |||||
N30BBB | 36 | 17 | 40 | 18 | 7 | 18 | 120 | 365 | w/Carbide chip | GT-NS30 / N30 / NR30 / NB30 | 360172 |
N50BBB | 46 | 25 | 35 | 19 | 9 | 24 | 166 | 955 | w/Carbide chip | GT-N50 / NR50 | 360177 |
![]() | BFB/With carbide chip, suitable for cutting metal wire and thin pipe. AS/Standard clipper type blades. |
Model No. | Size (mm) | Weight (g) | Material | Applicable models | EDP No. | |||||
a | b | c | d: Effective Length | e: Blade opening | L | |||||
N20BFB | 35 | 12 | 5 | 17 | 8 | 95 | 150 | w/Carbide chip | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 | 360156 |
N50AS | 60 | 25 | 10 | 30 | 11 | 180 | 950 | Special alloy steel | GT-N50 / NR50 | 360175 |
Codice componente
|
---|
N3BJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità O/D Rame (mm) | Materiali | Applicabile | Capacità O/D Acciaio (mm) | Capacità O/D Filo per pianoforte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.22 € | 1 | 5 giorni | 1 | Acciaio legato speciale | GT-NS3 / N3 / NR3 | 0,5 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Lama per metallo, il codice articolo è il seguente: N3BJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N3BJ.
Configura
Proprietà di base
Capacità O/D Filo per pianoforte(mm)
Tipo
Capacità O/D Rame(mm)
Materiali
Applicabile
Capacità O/D Acciaio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N12AS |
N12HS |
N20AG |
N3HS |
N50AS |
N50BBB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità O/D Rame (mm) | Materiali | Applicabile | Capacità O/D Acciaio (mm) | Capacità O/D Filo per pianoforte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.21 € | 1 | 17 giorni | 2.3 | Acciaio legato speciale | GT-N12 | 1.7 | - | ||
187.47 € | 1 | 7 giorni | 2.3 | Acciaio ad alta velocità | GT-N12 | 1.7 | - | ||
103.88 € | 1 | 17 giorni | 2.6 | Acciaio legato speciale | GT-NS20 / N20 / NR20 / NB20 | 2 | - | ||
152.84 € | 1 | 7 giorni | 1 | Acciaio ad alta velocità | GT-NS3 / N3 / NR3 | 0,5 | - | ||
446.63 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | Acciaio legato speciale | GT-N50 / NR50 | 4.5 | - | ||
564.13 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | con chip in carburo | GT-N50 / NR50 | 4.5 | 2.0 |