Tronchese pneumatico a doppia azione Corpo quadrato (GT-NWS20)

Tronchese pneumatico a doppia azione Corpo quadrato GT-NWS20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-NWS20

Marca: VESSEL

Prezzo: 587.64

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Capacità O/D Rame: 2.6 mm

Capacità O/D Plastica ABS: 6.5 mm

Pressione applicata: 1372 N

Consumo d'aria: 230 cm³/count

Pressione atmosferica: Da 0,5 a 0,6 Mpa


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-NWS20

Codice componente
GT-NWS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Capacità O/D Plastica ABS
(mm)
Pressione applicata
(N)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

587.64 €

1 15 giorni 2.66.51372230Da 0,5 a 0,62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Acciaio legato speciale

Si trova sulla pagina di Tronchese pneumatico a doppia azione Corpo quadrato, il codice articolo è il seguente: GT-NWS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-NWS20.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-NWS1
GT-NWS10
GT-NWS30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Capacità O/D Plastica ABS
(mm)
Pressione applicata
(N)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

344.78 €

1 15 giorni 1229445Da 0,4 a 0,50.5

470.13 €

1 15 giorni 1.84588116Da 0,4 a 0,51.2

773.30 €

1 15 giorni 3.39.52744584Da 0,5 a 0,62.8

Supporto tecnico