Codice articolo del costruttore: P-20
Marca: VESSEL
Prezzo: 130.53 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Capacità O/D Rame: 3 mm
Consumo d'aria: 508 cm³/count
Capacità O/D Plastica morbida: 8 mm
Capacità O/D Plastica dura: 6 mm
Applicabile: GT-N20 / NS20 / NR20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-20
Codice componente
|
---|
P-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità O/D Rame (mm) | Consumo d'aria (cm³/count) | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Applicabile | Capacità O/D Acciaio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.53 € | 1 | 15 giorni | 3 | 508 | 8 | 6 | GT-N20 / NS20 / NR20 | 2.2 |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | Entro 0,5 | Materiali | Acciaio legato speciale |
---|
Si trova sulla pagina di Extra booster, il codice articolo è il seguente: P-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacità O/D Rame(mm)
Consumo d'aria(cm³/count)
Capacità O/D Plastica morbida(mm)
Capacità O/D Plastica dura(mm)
Applicabile
Capacità O/D Acciaio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
P-10L |
P-30 |
P-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità O/D Rame (mm) | Consumo d'aria (cm³/count) | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Applicabile | Capacità O/D Acciaio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.71 € | 1 | 5 giorni | 2.6 | 223 | 5 | 4 | GT-NS10L / NR10L / N12 | 1.6 | ||
163.32 € | 1 | 15 giorni | 4.8 | 956 | 13 | 7 | GT-N30 / NS30 / NR30 | 4 | ||
391.78 € | 1 | 15 giorni | 6.5 | 2670 | - | - | GT-N50 / NR50 | 5.5 |