Tronchese pneumatico pinza manuale (GT-N30)

Tronchese pneumatico pinza manuale GT-N30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-N30

Marca: VESSEL

Prezzo: 358.59

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Capacità O/D Rame: 3.3 mm

Consumo d'aria: 584 cm³/count

Pressione atmosferica: Da 0,5 a 0,6 Mpa

Capacità O/D Plastica morbida: 10 mm

Capacità O/D Plastica dura: 6.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-N30

No. GT-N3/5/7/10/12/20/30/50 Hand Held Air Nippers

Product Information

                                                                      ・N20, N30 and N50 have the air cock.
• VESSEL's made-to-order blades provide solutions for a virtually unlimited range of needs, leading to safer and more efficient working conditions, and less fatigue for the operator.

Specifications


Reference
Capacity Ø (mm)Model No.Size (mm)Air Consumption
(cm3/str.)
Air Pressure
(MPa)
Weight
(g)
BodyHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCD
2.0 1.00.5GT-N311223714450.4~0.595Rc 1/8Rc 1/4360002
2.0 1.00.5GT-N510330717640.4~0.5135Rc 1/8360003
3.02.01.61.0GT-N7123349171160.4~0.5180Rc 1/4360004
4.02.61.81.2GT-N10132349171160.4~0.5185Rc 1/4360005
4.54.02.31.7GT-N121423612201160.5~0.6210Rc 1/4360006
7.05.02.62.0GT-N201484512232300.5~0.6375Rc 1/4360007
10.06.53.32.8GT-N301855617305840.5~0.6625Rc 1/4360008
  5.54.5GT-N502377525.2431,1700.5~0.61,220Rc 1/4360001
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
・Hose coupling: R 1/4 ・Air hose inner dia. : 5 mm ・Overall length: Accessories, Hunger not included. ・Weight: Accessories not included.
Codice componente
GT-N30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Plastica morbida
(mm)
Capacità O/D Plastica dura
(mm)
Capacità O/D Acciaio
(mm)
Corpo

358.59 €

1 5 giorni 3.3584Da 0,5 a 0,6106.52.8Rc 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Acciaio legato speciale Accoppiamento tubo I/D(mm) 5 Raccordo del tubo Rc 1/4

Si trova sulla pagina di Tronchese pneumatico pinza manuale, il codice articolo è il seguente: GT-N30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-N30.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-N12
GT-N20
GT-N3
GT-N5
GT-N50
GT-N7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Plastica morbida
(mm)
Capacità O/D Plastica dura
(mm)
Capacità O/D Acciaio
(mm)
Corpo

254.93 €

1 5 giorni 2.3116Da 0,5 a 0,64.541.7Rc 1/4

277.40 €

1 5 giorni 2.6230Da 0,5 a 0,6752Rc 1/4

246.48 €

1 15 giorni 145Da 0,4 a 0,52-0.5Rc 1/8

255.99 €

1 15 giorni 164Da 0,4 a 0,52-0.5Rc 1/8

902.61 €

1 5 giorni 5.51170Da 0,5 a 0,6--4.5Rc 1/4

238.72 €

1 5 giorni 1.6116Da 0,4 a 0,5321Rc 1/4

Supporto tecnico