Codice articolo del costruttore: GT-H120K
Marca: VESSEL
Prezzo: 172.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Consumo d'aria: 116 cm³/count
Pressione atmosferica: Da 0,5 a 0,6 Mpa
Capacità O/D Plastica morbida: - mm
Capacità O/D Plastica dura: - mm
Capacità (max) Kevlar: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-H120K
Codice componente
|
---|
GT-H120K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (cm³/count) | Pressione atmosferica (Mpa) | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Capacità (max) Kevlar (mm) | Capacità (max) Cinturino in acciaio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.40 € | 1 | 5 giorni | 116 | Da 0,5 a 0,6 | - | - | - | 15 x 0,5 |
Loading...
Tubo I/D(mm) | R1 / 4 (Corpo Rc1 / 8) | Materiali | Acciaio legato speciale | Accoppiamento tubo I/D(mm) | 5 |
---|
Si trova sulla pagina di Corpo delle forbici manuali, il codice articolo è il seguente: GT-H120K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-H120K.
Configura
Proprietà di base
Capacità O/D Plastica morbida(mm)
Capacità O/D Plastica dura(mm)
Capacità (max) Kevlar(mm)
Tipo
Consumo d'aria(cm³/count)
Pressione atmosferica(Mpa)
Capacità (max) Cinturino in acciaio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-H12K |
GT-H30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo d'aria (cm³/count) | Pressione atmosferica (Mpa) | Capacità O/D Plastica morbida (mm) | Capacità O/D Plastica dura (mm) | Capacità (max) Kevlar (mm) | Capacità (max) Cinturino in acciaio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.33 € | 1 | 32 giorni | 116 | 0.2 | - | - | 0.3 | - | ||
607.23 € | 1 | 32 giorni | 584 | 0.3 | 5.5 | 3.5 | 1 | - |