Forbice pneumatica a doppio effetto di tipo rotondo (GT-HWR1)

Forbice pneumatica a doppio effetto di tipo rotondo GT-HWR1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-HWR1

Marca: VESSEL

Prezzo: 305.60

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Capacità O/D Rame: 1 mm

Pressione applicata: 294 N

Consumo d'aria: 45 cm³/count

Capacità O/D Acciaio: 0.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-HWR1

Codice componente
GT-HWR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Pressione applicata
(N)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

305.60 €

1 15 giorni 1294450.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) Da 0,4 a 0,5 Materiali Acciaio legato speciale

Si trova sulla pagina di Forbice pneumatica a doppio effetto di tipo rotondo, il codice articolo è il seguente: GT-HWR1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-HWR1.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-HWR10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Pressione applicata
(N)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

344.78 €

1 15 giorni 1.85881161.2

Supporto tecnico