Tronchese pneumatico di tipo quadrato (GT-NS7)

Tronchese pneumatico di tipo quadrato GT-NS7

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-NS7

Marca: VESSEL

Prezzo: 215.50

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Capacità O/D Rame: 1.6 mm

Consumo d'aria: 116 cm³/count

Pressione atmosferica: Da 0,4 a 0,5 Mpa

Capacità O/D Plastica morbida: 3 mm

Capacità O/D Plastica dura: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-NS7

No. GT-NS3/5/7/10L/20/30 Square Air Nippers

Product Information



• VESSEL provides a generous selection of blades for gate-cutting of resin molded products and various wire cutting in a welding automatic machine and wire winding machine.
• The position of air intake port is 180-degree rotatable. 
• Two air intake ports are provided, so they can be switched depending on the mounting place.

Specifications



Reference
Capacity φ(mm)Model No.Size(mm)Air ConsumptionAir PressureWeightHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCDEFGHIJKL(cm3 /str.)(MPa)(g)
2.0 1.00.5GT-NS3110234019M3 Depth817M3 Depth3.519247237450.4~0.595Rc 1/8360012
2.0 1.00.5GT-NS594303024M4 Depth1020M3 Depth514197237640.4~0.5135360013
3.02.01.61.0GT-NS7113363028M4 Depth1024M4 Depth5.5182392371160.4~0.5215360014
4.02.61.81.2GT-NS10L113363028M4 Depth1024M4 Depth5.51823122671160.5~0.6215360009
7.05.02.62.0GT-NS20129454036M5 Depth1230M4 Depth71924122692300.5~0.6370360010
10.06.53.32.8GT-NS30170566046M6 Depth1240M5 Depth1020301736155840.5~0.6685360011
7.05.02.62.0GT-NS20H-1129454036M5 Depth1230M4 Depth71924122692300.5~0.6455
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
• Air hose inner dia. : 5mm・Overall length and weight: Accessories not included.
• Check the dimensions of the VESSEL nippers and blades when installing them in an automation machine (outer diameter of the frame, screw diameter, distance between installation screws, and others)
• The GT-NS50 is available as made-to-order. Please consult us for more detail.
 
Codice componente
GT-NS7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Plastica morbida
(mm)
Capacità O/D Plastica dura
(mm)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

215.50 €

1 5 giorni 1.6116Da 0,4 a 0,5321

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Acciaio legato speciale Accoppiamento tubo I/D(mm) 5 Raccordo del tubo Rc 1/8

Si trova sulla pagina di Tronchese pneumatico di tipo quadrato, il codice articolo è il seguente: GT-NS7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-NS7.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-NS10L
GT-NS20
GT-NS3
GT-NS30
GT-NS5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Plastica morbida
(mm)
Capacità O/D Plastica dura
(mm)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

217.44 €

1 5 giorni 1.8116Da 0,5 a 0,642.61.2

245.64 €

1 5 giorni 2.6230Da 0,5 a 0,6752

185.50 €

1 5 giorni 145Da 0,4 a 0,52-0.5

295.82 €

1 5 giorni 3.3584Da 0,5 a 0,6106.52.8

193.23 €

1 5 giorni 164Da 0,4 a 0,52-0.5

Supporto tecnico