"Ball Grips" maniglia rotonda - Grip cacciavite a sfera (220 -6 X100)

"Ball Grips" maniglia rotonda - Grip cacciavite a sfera 220 -6 X100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 220 -6 X100

Marca: VESSEL

Prezzo: 6.81

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Classe: SL

THK: 0.9 mm

Gambo LG: 100 mm

Codolo O/D: 6.4 mm

Shank A/F: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

220 -6 X100

Codice componente
220 -6 X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Shank A/F
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Magnetizzato Vite Contenuti

6.81 €

6 7 giorni SL0.91006.4-41MGA fessura-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Impugnatura a sfera

Si trova sulla pagina di "Ball Grips" maniglia rotonda - Grip cacciavite a sfera, il codice articolo è il seguente: 220 -6 X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 220 -6 X100.

Tipologia prodotto

Codice componente
220 +2 X100
220 +2 X150
220 +2 X200
220 -6 X150
220 -6 X200
220 -6X300
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Shank A/F
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Magnetizzato Vite Contenuti

7.31 €

6 7 giorni PH-1006.4-41MGPhillips-

7.92 €

6 7 giorni PH-1506.4-41MGPhillips-

8.42 €

6 7 giorni PH-2006.4-41MGPhillips-

7.37 €

6 7 giorni SL0.91506.4-41MGA fessura-

7.92 €

6 7 giorni SL0.92006.4-41MGA fessura-

12.97 €

6 7 giorni SL0.93006.4-41MGA fessura-

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico