Cacciavite con impugnatura in legno - Lama passante

Cacciavite con impugnatura in legno - Lama passante
Maniglia di legno e gambo con fondello spessore Tang-Through.
Ampia e lunga presa comoda da tenere.
Punta punto nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100 +1 X 75
100 +2 X100
100 +2 X300
100 +3 X150
100 -5.5X 75
100 -6 X100
100 -6 X300
100 -8 X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Vite

8.58 €

6 17 giorni PH-755.827Phillips

10.46 €

6 17 giorni PH-1006.430.5Phillips

15.29 €

6 17 giorni PH-3006.430.5Phillips

15.29 €

6 17 giorni PH-150834Phillips

8.37 €

6 17 giorni SL0.8755.827A fessura

10.26 €

6 17 giorni SL0.91006.430.5A fessura

14.91 €

6 17 giorni SL0.93006.430.5A fessura

14.81 €

6 17 giorni SL1.1150834A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Impugnatura in legno Magnetizzato MG

Supporto tecnico