Codice articolo del costruttore: 9000 -0.9 X 30(E)
Marca: VESSEL
Prezzo: 14.06 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Classe: SL
THK: 0.4 mm
Gambo LG: 30 mm
Codolo O/D: 1.8 mm
Vite: A fessura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9000 -0.9 X 30(E)
Impugnatura O/D(mm) | 10 | Magnetizzato | N / A |
---|
Si trova sulla pagina di Cacciavite di regolazione in ceramica, il codice articolo è il seguente: 9000 -0.9 X 30(E).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9000 -0.9 X 30(E).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Classe
THK(mm)
Gambo LG(mm)
Codolo O/D(mm)
Vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9000 +0 X 30(E) |
9000 +1.7 X 30(E) |
9000 -1.3 X 30(E) |
9000 -1.8 X 30(E) |
9000 -2.6 X 30(E) |
9000 -3.4 X 15(E) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe | THK (mm) | Gambo LG (mm) | Codolo O/D (mm) | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.57 € | 10 | 17 giorni | PH | - | 30 | 2.6 | Phillips | ||
15.57 € | 10 | 17 giorni | PH | - | 30 | 2.6 | Phillips | ||
14.06 € | 10 | 17 giorni | SL | 0.4 | 30 | 1.8 | A fessura | ||
14.06 € | 10 | 7 giorni | SL | 0.4 | 30 | 1.8 | A fessura | ||
14.06 € | 10 | 17 giorni | SL | 0.4 | 30 | 2.6 | A fessura | ||
14.06 € | 10 | 17 giorni | SL | 0.5 | 15 | 3.4 | A fessura |