Codice articolo del costruttore: S-983 PZ3X150
Marca: VESSEL
Prezzo: 12.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gambo LG: 150 mm
Impugnatura O/D: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-983 PZ3X150
genere | MEGADORA | Classe | PZ | Magnetizzato | MG |
---|---|---|---|---|---|
Vite | Pozidriv (PZ) |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a percussione Pozidriv IMPACTA MEGADORA, il codice articolo è il seguente: S-983 PZ3X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-983 PZ3X150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gambo LG(mm)
Impugnatura O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S-983 PZ2X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gambo LG (mm) | Impugnatura O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 6 | 5 giorni | 100 | 34 |