Cacciavite esagonale serie MEGADORA ((EU) 905 A/F4X100)

Cacciavite esagonale serie MEGADORA (EU) 905 A/F4X100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: (EU) 905 A/F4X100

Marca: VESSEL

Prezzo: 1.28

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Gambo LG: 100 mm

Codolo O/D: 5.5 mm

Impugnatura O/D: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

(EU) 905 A/F4X100

Codice componente
(EU) 905 A/F4X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)

1.28 €

6 5 giorni 1005.530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Classe NOCE Magnetizzato MG
Vite Bullone / Dado (A / F)

Si trova sulla pagina di Cacciavite esagonale serie MEGADORA, il codice articolo è il seguente: (EU) 905 A/F4X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto (EU) 905 A/F4X100.

Tipologia prodotto

Codice componente
(EU) 905 A/F3X100
(EU) 905 A/F5X125
(EU) 905 A/F6X125
(EU) 905 A/F8X150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)

1.02 €

12 5 giorni 100421

1.38 €

6 5 giorni 1256.434

1.65 €

6 5 giorni 125734

2.06 €

6 5 giorni 1509.236

Supporto tecnico