Codice articolo del costruttore: (EU) 903 PZ0X75
Marca: VESSEL
Prezzo: 1.13 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gambo LG: 75 mm
Codolo O/D: 4 mm
Impugnatura O/D: 21 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
(EU) 903 PZ0X75
genere | MEGADORA | Classe | PZ | Magnetizzato | MG |
---|---|---|---|---|---|
Vite | Pozidriv (PZ) |
Si trova sulla pagina di Cacciavite Pozidriv della gamma MEGADORA, il codice articolo è il seguente: (EU) 903 PZ0X75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto (EU) 903 PZ0X75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gambo LG(mm)
Codolo O/D(mm)
Impugnatura O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
(EU) 933 PZ1X75 |
(EU) 933 PZ2X100 |
(EU) 933 PZ3X150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gambo LG (mm) | Codolo O/D (mm) | Impugnatura O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 6 | 5 giorni | 75 | 5.5 | 30 | ||
3.22 € | 6 | 5 giorni | 100 | 6.4 | 34 | ||
4.40 € | 6 | 5 giorni | 150 | 8 | 36 |