Serie MEGADORA con cacciavite a lama (930 -5.5 X 75)

Serie MEGADORA con cacciavite a lama 930 -5.5 X 75

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 930 -5.5 X 75

Marca: VESSEL

Prezzo: 13.40

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Classe: SL

THK: 0.8 mm

Gambo LG: 75 mm

Codolo O/D: 5.5 mm

Impugnatura O/D: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

930 -5.5 X 75

Codice componente
930 -5.5 X 75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Gambo A/F
(mm)
Vite

13.40 €

6 7 giorni SL0.8755.5308A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Magnetizzato MG

Si trova sulla pagina di Serie MEGADORA con cacciavite a lama, il codice articolo è il seguente: 930 -5.5 X 75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 930 -5.5 X 75.

Tipologia prodotto

Codice componente
930 +2 X 150
930 -6 X 100
930 -6 X 150
930 -6 X 38
930 -8 X 150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Gambo A/F
(mm)
Vite

16.22 €

6 17 giorni PH-1506.43410Phillips

14.14 €

6 7 giorni SL0.91006.43410A fessura

15.37 €

6 17 giorni SL0.91506.43410A fessura

10.63 €

6 17 giorni SL0.9386.434-A fessura

20.24 €

6 7 giorni SL1.115083612A fessura

Supporto tecnico