Cacciavite a gambo fine gamma MEGADORA (910 (-)4 X100)

Cacciavite a gambo fine gamma MEGADORA 910 (-)4 X100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 910 (-)4 X100

Marca: VESSEL

Prezzo: 5.96

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Classe: SL

THK: 0.5 mm

Gambo LG: 100 mm

Codolo O/D: 4 mm

Vite: A fessura


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

910 (-)4 X100

Codice componente
910 (-)4 X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Vite

5.96 €

12 17 giorni SL0.51004A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Impugnatura O/D(mm) 21 Magnetizzato MG

Si trova sulla pagina di Cacciavite a gambo fine gamma MEGADORA, il codice articolo è il seguente: 910 (-)4 X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 910 (-)4 X100.

Tipologia prodotto

Codice componente
910 (+)1 X100
910 (-)3 X 75
910 (-)3 X100
910 (-)4 X 75
910 (-)4 X150
910 (-)4 X200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Vite

5.96 €

12 17 giorni PH-1004Phillips

5.40 €

12 17 giorni SL0.4753A fessura

5.53 €

12 17 giorni SL0.41003A fessura

5.76 €

12 17 giorni SL0.5754A fessura

6.44 €

12 17 giorni SL0.51504A fessura

6.86 €

12 17 giorni SL0.52004A fessura

Supporto tecnico