Micro cacciavite (9900 -2.5 X 75(E))

Micro cacciavite 9900 -2.5 X 75(E)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9900 -2.5 X 75(E)

Marca: VESSEL

Prezzo: 4.44

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Classe: SL

THK: 0.35 mm

Gambo LG: 75 mm

Codolo O/D: 2.5 mm

Vite: A fessura


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9900 -2.5 X 75(E)

Codice componente
9900 -2.5 X 75(E)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Vite

4.44 €

12 17 giorni SL0.35752.5A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Impugnatura O/D(mm) 10 Magnetizzato N / A

Si trova sulla pagina di Micro cacciavite, il codice articolo è il seguente: 9900 -2.5 X 75(E).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9900 -2.5 X 75(E).

Tipologia prodotto

Codice componente
9900 +0 X 100(E)
9900 +0 X 150(E)
9900 +00 X 75(E)
9900 -1.8 X 50(E)
9900 -3 X 100(E)
9900 -3 X 150(E)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Vite

4.60 €

12 17 giorni PH-1003Phillips

5.02 €

12 17 giorni PH-1503Phillips

4.44 €

12 17 giorni PH-752.5Phillips

4.44 €

12 17 giorni SL0.25502.5A fessura

4.60 €

12 17 giorni SL0.451003A fessura

5.02 €

12 17 giorni SL0.451503A fessura

Supporto tecnico