Cacciavite di precisione - Micro cacciavite con esagono incassato (TD-52 H4.0)

Cacciavite di precisione - Micro cacciavite con esagono incassato TD-52 H4.0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TD-52 H4.0

Marca: VESSEL

Prezzo: 4.68

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Zoccolo O/D: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD-52 H4.0

Codice componente
TD-52 H4.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Zoccolo O/D
(mm)

4.68 €

10 17 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe NOCE Gambo LG(mm) 25 Codolo O/D(mm) 3
Magnetizzato N / A Vite Bullone / Dado (A / F)

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione - Micro cacciavite con esagono incassato, il codice articolo è il seguente: TD-52 H4.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-52 H4.0.

Tipologia prodotto

Codice componente
TD-52 2.2
TD-52 H3.0
TD-52 H4.5
TD-52 H5.0
TD-52 H5.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Zoccolo O/D
(mm)

4.90 €

10 17 giorni 4

4.68 €

10 17 giorni 5

4.68 €

10 17 giorni 6.5

4.68 €

10 17 giorni 7

4.97 €

10 17 giorni 8

Supporto tecnico