Cacciavite "Cushion Grip" con impugnatura in gel / elastomero - Cacciavite gamma Cushion Grip - Stubby (720 -6X15)

Cacciavite "Cushion Grip" con impugnatura in gel / elastomero - Cacciavite gamma Cushion Grip - Stubby 720 -6X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 720 -6X15

Marca: VESSEL

Prezzo: 5.96

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Classe: SL

THK: 0.9 mm

Vite: A fessura


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

720 -6X15

Codice componente
720 -6X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Vite

5.96 €

6 17 giorni SL0.9A fessura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Grip cuscino Gambo LG(mm) 15 Codolo O/D(mm) 6
Impugnatura O/D(mm) 35 Magnetizzato MG

Si trova sulla pagina di Cacciavite "Cushion Grip" con impugnatura in gel / elastomero - Cacciavite gamma Cushion Grip - Stubby, il codice articolo è il seguente: 720 -6X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 720 -6X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
720 +1X15
720 +2X15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Vite

5.96 €

6 17 giorni PH-Phillips

5.96 €

6 17 giorni PH-Phillips

Supporto tecnico