Codice articolo del costruttore: 700 +1X75
Marca: VESSEL
Prezzo: 5.07 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Classe: PH
THK: - mm
Gambo LG: 75 mm
Codolo O/D: 5.5 mm
Impugnatura O/D: 29 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
700 +1X75
Codice componente
|
---|
700 +1X75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe | THK (mm) | Gambo LG (mm) | Codolo O/D (mm) | Impugnatura O/D (mm) | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 6 | 5 giorni | PH | - | 75 | 5.5 | 29 | Phillips |
Loading...
genere | Grip cuscino | Magnetizzato | MG |
---|
Si trova sulla pagina di Cacciavite "Cushion Grip" con impugnatura in gel / elastomero - Cacciavite gamma Cushion Grip, il codice articolo è il seguente: 700 +1X75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 700 +1X75.
Configura
Proprietà di base
THK(mm)
Tipo
Classe
Gambo LG(mm)
Codolo O/D(mm)
Impugnatura O/D(mm)
Vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
700 +2X100 |
700 +2X150 |
700 +3X150 |
700 -5.5X75 |
700 -6X100 |
700 -6X150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe | THK (mm) | Gambo LG (mm) | Codolo O/D (mm) | Impugnatura O/D (mm) | Vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 6 | 5 giorni | PH | - | 100 | 6.4 | 32 | Phillips | ||
10.26 € | 6 | 7 giorni | PH | - | 150 | 6.4 | 32 | Phillips | ||
9.30 € | 6 | 5 giorni | PH | - | 150 | 8 | 34 | Phillips | ||
5.07 € | 6 | 5 giorni | SL | 0.8 | 75 | 5.5 | 29 | A fessura | ||
6.23 € | 6 | 5 giorni | SL | 0.9 | 100 | 6.4 | 32 | A fessura | ||
10.26 € | 6 | 7 giorni | SL | 0.9 | 150 | 6.4 | 32 | A fessura |