Cacciavite della gamma Wood Compo (composito di legno)

Cacciavite della gamma Wood Compo (composito di legno)
Impugnatura antiscivolo straordinaria; produttività lavorativa sicura anche con le mani unte.
Legno resina-composito, riproducendo la texture materiale naturale.
Alta tenacità tibia realizzata in acciaio al cromo vanadio temprato. cromatura nera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
300 +1X75
300 +2X100
300 +2X150
300 +3X150
300 -5.5X75
300 -6X100
300 -6X150
300 -8X150
3010PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)
Vite

7.80 €

6 7 giorni PH-755.530Phillips

8.62 €

6 7 giorni PH-1006.432Phillips

9.45 €

6 7 giorni PH-1506.432Phillips

13.70 €

6 7 giorni PH-150835Phillips

7.80 €

6 7 giorni SL0.8755.530A fessura

8.62 €

6 7 giorni SL0.91006.432A fessura

9.45 €

6 7 giorni SL0.91506.432A fessura

13.70 €

6 7 giorni SL1.1150835A fessura

78.93 €

10 5 giorni IMPOSTATO----Impostato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Antiscivolo Magnetizzato MG

Supporto tecnico