Punta di precisione - Mezzaluna 4 mm - Esagonale (D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44)

Punta di precisione - Mezzaluna 4 mm - Esagonale D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44

Marca: VESSEL

Prezzo: 3.29

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Codolo O/D: 2 mm

Gambo LG: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44

Codice componente
D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codolo O/D
(mm)
Gambo LG
(mm)

3.29 €

10 5 giorni 220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 44 Vite Esagono (H) Forma di punta DELVO-4
Gruppo ID precisione Forma DELVO-4 Lunghezza finale 11
Classe NOCE Mancia 1 Magnetizzato N / A
Torsione N / A

Si trova sulla pagina di Punta di precisione - Mezzaluna 4 mm - Esagonale, il codice articolo è il seguente: D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44.

Tipologia prodotto

Codice componente
D71 HEX 2.0 X 3.0 X 20 X 44
D71 HEX 2.5 X 3.5 X 20 X 44
D71 HEX 3 X 4.0 X 44
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Codolo O/D
(mm)
Gambo LG
(mm)

3.29 €

10 5 giorni 320

3.29 €

10 5 giorni 320

3.29 €

10 5 giorni 4-

Supporto tecnico