Codice articolo del costruttore: B33 PZ 1 X 25 COLD FORGED
Marca: VESSEL
Prezzo: 0.32 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B33 PZ 1 X 25 COLD FORGED
Lunghezza totale(mm) | 25 | Vite | Pozidriv (PZ) | Forma di punta | H6.35-1B |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo | Bit ID | Forma | H6.35 | Tipo di voce | B |
Classe | PZ | Magnetizzato | N / A |
Si trova sulla pagina di Punta - Pozidriv, il codice articolo è il seguente: B33 PZ 1 X 25 COLD FORGED.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B33 PZ 1 X 25 COLD FORGED.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B33 PZ 1 X 25 |
B33 PZ 2 X 25 |
B33 PZ 2 X 25 COLD FORGED |
B33 PZ 3 X 25 |
B33 PZ 3 X 25 COLD FORGED |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
0.98 € | 10 | 5 giorni | ||
0.98 € | 10 | 5 giorni | ||
0.32 € | 10 | 5 giorni | ||
0.98 € | 10 | 5 giorni | ||
0.32 € | 10 | 5 giorni |