Punta - Torx (A4 TX 20 X 25)

Punta - Torx A4 TX 20 X 25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A4 TX 20 X 25

Marca: VESSEL

Prezzo: 2.96

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 25.4 mm

Vite: TORX

Forma di punta: H6.35-1B

Lunghezza finale: 8

Classe: TX


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A4 TX 20 X 25

Codice componente
A4 TX 20 X 25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Vite Forma di punta Lunghezza finale Classe Mancia Punta O/D
(mm)
Torsione

2.96 €

10 5 giorni 25.4TORXH6.35-1B8TX13.84N / A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo Bit ID Forma H6.35 Tipo di voce B

Si trova sulla pagina di Punta - Torx, il codice articolo è il seguente: A4 TX 20 X 25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A4 TX 20 X 25.

Tipologia prodotto

Codice componente
A4 TX 10 X 25
A4 TX 15 X 25
A4 TX 25 X 25
A4 TX 27 X 25
A4 TX 3 X 25
A4 TX 30 X 25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Vite Forma di punta Lunghezza finale Classe Mancia Punta O/D
(mm)
Torsione

2.96 €

10 5 giorni 25.4TORXH6.35-1B8TX12.72N / A

2.96 €

10 5 giorni 25.4TORXH6.35-1B8TX13.26N / A

2.96 €

10 5 giorni 25.4TORXH6.35-1B8TX14.4N / A

2.96 €

10 5 giorni 25.4TORXH6.35-1B8TX14.96N / A

7.21 €

10 5 giorni 25TORXH6.35-1B8TX11.12N / A

2.96 €

10 5 giorni 25.4TORXH6.35-1B8TX15.49N / A

Supporto tecnico