Codice articolo del costruttore: A4 TX 20 X 25 TAMPER PROOF
Marca: VESSEL
Prezzo: 2.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Vite: TORX
Lunghezza finale: -
Mancia: -
Punta O/D: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A4 TX 20 X 25 TAMPER PROOF
Lunghezza totale(mm) | 25 | Forma di punta | H6.35-1B | Gruppo | Bit ID |
---|---|---|---|---|---|
Forma | H6.35 | Tipo di voce | B | Classe | TX |
Torsione | N / A |
Si trova sulla pagina di Punta - Torx Tamper Proof, il codice articolo è il seguente: A4 TX 20 X 25 TAMPER PROOF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A4 TX 20 X 25 TAMPER PROOF.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza finale
Mancia
Punta O/D(mm)
Tipo
Vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A4 TX 10 X 25 TAMPER PROOF |
A4 TX 15 X 25 TAMPER PROOF |
A4 TX 25 X 25 TAMPER PROOF |
A4 TX 27 X 25 TAMPER PROOF |
A4 TX 30 X 25 TAMPER PROOF |
A4 TX 8 X 25 TAMPER PROOF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite | Lunghezza finale | Mancia | Punta O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 10 | 5 giorni | TORX | - | - | - | ||
2.71 € | 10 | 5 giorni | TORX | - | - | - | ||
2.71 € | 10 | 5 giorni | TORX | - | - | - | ||
2.71 € | 10 | 5 giorni | TORX | - | - | - | ||
2.71 € | 10 | 5 giorni | TORX | - | - | - | ||
2.71 € | 10 | 5 giorni | TORX TR (TXH) | 8 | 1 | 2.31 |