Codice articolo del costruttore: EU-BH-14
Marca: VESSEL
Prezzo: 7.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza totale: - mm
Vite: Portabit
Forma di punta: -
Gruppo: Bit ID
Lunghezza finale: 9.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EU-BH-14
Codice componente
|
---|
EU-BH-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Vite | Forma di punta | Gruppo | Lunghezza finale | Tipo di voce | Classe | Mancia | Magnetizzato | Zoccolo O/D (mm) | Torsione | Applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 € | 10 | 5 giorni | - | Portabit | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forma | H6.35 |
---|
Si trova sulla pagina di Porta punte, il codice articolo è il seguente: EU-BH-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EU-BH-14.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Forma di punta
Classe
Mancia
Magnetizzato
Zoccolo O/D(mm)
Torsione
Tipo
Vite
Gruppo
Lunghezza finale
Tipo di voce
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BIT HOLDER A/F6.35X152 |
BIT HOLDER A/F6.35X60 |
BIT HOLDER A/F6.35X62 |
EU-BH-14H |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X102 |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Vite | Forma di punta | Gruppo | Lunghezza finale | Tipo di voce | Classe | Mancia | Magnetizzato | Zoccolo O/D (mm) | Torsione | Applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 10 | 5 giorni | 152 | Esadecimale | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
5.81 € | 10 | 5 giorni | 60 | Esadecimale | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 10 | 5 giorni | 62 | Esadecimale | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
7.52 € | 10 | 5 giorni | - | Portabit | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
10.79 € | 10 | 5 giorni | 102 | Portabit | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
11.94 € | 10 | 5 giorni | 150 | Portabit | - | Bit ID | 9.5 | B | - | - | - | - | - | - |