Punta - Mirino manica (B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95)

Punta - Mirino manica B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95

Marca: VESSEL

Prezzo: 8.14

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 95 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95

Codice componente
B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

8.14 €

10 5 giorni 95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite A fessura Gruppo Bit ID Forma H6.35
Tipo di voce B Classe SL Magnetizzato N / A
Torsione N / A

Si trova sulla pagina di Punta - Mirino manica, il codice articolo è il seguente: B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95.

Tipologia prodotto

Codice componente
B35 FINDER SLEEVE (-)0.91X5 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)0.97X6.12 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 98
B35 FINDER SLEEVE (-)1.07X7 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)1.17X9 X 95
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

8.14 €

10 5 giorni 95

8.47 €

10 5 giorni 95

12.09 €

10 5 giorni 98

9.20 €

10 5 giorni 95

12.19 €

10 5 giorni 95

Supporto tecnico