Codice articolo del costruttore: B35 HEX 2.0 X 3.5 X 49
Marca: VESSEL
Prezzo: 1.98 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza totale: 49 mm
Durezza: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B35 HEX 2.0 X 3.5 X 49
Vite | Esagono (H) | Forma di punta | H6.35-1B | Gruppo | Bit ID |
---|---|---|---|---|---|
Forma | H6.35 | Lunghezza finale | 9.5 | Tipo di voce | B |
Classe | ESADECIMALE | Mancia | 1 | Magnetizzato | N / A |
Torsione | N / A |
Si trova sulla pagina di Punta - Esagonale, il codice articolo è il seguente: B35 HEX 2.0 X 3.5 X 49.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B35 HEX 2.0 X 3.5 X 49.
Configura
Proprietà di base
Durezza
Tipo
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B35 HEX 10.0 X 12.0 X 150 |
B35 HEX 10.0 X 12.0 X 70 |
B35 HEX 10.0 X 49 |
B35 HEX 2.0 X 7.0 X 100 |
B35 HEX 2.0 X 7.0 X 150 |
B35 HEX 2.0 X 7.0 X 75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza totale (mm) | Durezza |
---|---|---|---|---|---|---|
18.38 € | 10 | 5 giorni | 150 | - | ||
4.20 € | 10 | 5 giorni | 70 | - | ||
4.05 € | 10 | 5 giorni | 49 | - | ||
2.71 € | 10 | 5 giorni | 100 | H | ||
10.88 € | 10 | 5 giorni | 150 | - | ||
2.39 € | 10 | 5 giorni | 75 | H |