Punta - Quadrato (B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70)

Punta - Quadrato B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70

Marca: VESSEL

Prezzo: 2.16

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 70 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70

Codice componente
B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

2.16 €

10 5 giorni 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite Quadrato (SQ) Forma di punta H6.35-1B Gruppo Bit ID
Forma H6.35 Lunghezza finale 9.5 Tipo di voce B
Classe SQ Mancia 1

Si trova sulla pagina di Punta - Quadrato, il codice articolo è il seguente: B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B35 SQ 3(3.35) X 8.0 X 70.

Tipologia prodotto

Codice componente
B35 SQ 1(2.29) X 4.76 X 70
B35 SQ 2(2.83) X 6.35 X 152
B35 SQ 2(2.83) X 6.35 X 70
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

2.16 €

10 5 giorni 70

2.64 €

10 5 giorni 152

2.16 €

10 5 giorni 70

Supporto tecnico