Punta - Torx Plus (B35 IP 40 X 7.0 X 49)

Punta - Torx Plus B35 IP 40 X 7.0 X 49

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B35 IP 40 X 7.0 X 49

Marca: VESSEL

Prezzo: 11.54

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza totale: 49 mm

Magnetizzato: N / A

Punta O/D: 6.65 mm

Torsione: N / A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B35 IP 40 X 7.0 X 49

Codice componente
B35 IP 40 X 7.0 X 49
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Magnetizzato Punta O/D
(mm)
Torsione

11.54 €

10 5 giorni 49N / A6.65N / A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite TORX Plus (IP) Forma di punta H6.35-1B Gruppo Bit ID
Forma H6.35 Lunghezza finale 9.5 Tipo di voce B
Classe IP Mancia 1

Si trova sulla pagina di Punta - Torx Plus, il codice articolo è il seguente: B35 IP 40 X 7.0 X 49.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B35 IP 40 X 7.0 X 49.

Tipologia prodotto

Codice componente
B35 IP 10 X 3.96 X 90
B35 IP 15 X 3.96 X 152
B35 IP 15 X 3.96 X 49
B35 IP 40 X 7.0 X 70
B35 IP 40 X 7.0 X 90
B35 IP 5 X 3.18 X 49
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Magnetizzato Punta O/D
(mm)
Torsione

15.51 €

10 5 giorni 90---

19.01 €

10 5 giorni 152N / A3.27N / A

11.54 €

10 5 giorni 49N / A3.27N / A

12.52 €

10 5 giorni 70N / A6.65N / A

15.51 €

10 5 giorni 90N / A6.65N / A

11.54 €

10 5 giorni 49---

Supporto tecnico