Punta di precisione - Aletta 4 mm - Phillips (D73 (+)2 X 4.0 X 100)

Punta di precisione - Aletta 4 mm - Phillips D73 (+)2 X 4.0 X 100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D73 (+)2 X 4.0 X 100

Marca: VESSEL

Prezzo: 3.72

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Codolo O/D: 4 mm

Lunghezza totale: 100 mm

Gambo LG: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D73 (+)2 X 4.0 X 100

Codice componente
D73 (+)2 X 4.0 X 100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codolo O/D
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Gambo LG
(mm)

3.72 €

10 5 giorni 4100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite Phillips Forma di punta HIOS-4 Gruppo ID precisione
Forma HIOS-4 Lunghezza finale 11.5 Classe PH
Mancia 1 Magnetizzato N / A Torsione N / A

Si trova sulla pagina di Punta di precisione - Aletta 4 mm - Phillips, il codice articolo è il seguente: D73 (+)2 X 4.0 X 100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D73 (+)2 X 4.0 X 100.

Tipologia prodotto

Codice componente
D73 (+)0 X 1.7 X 20 X 60
D73 (+)0 X 2.0 X 20 X 100
D73 (+)0 X 2.0 X 20 X 40
D73 (+)2 X 4.0 X 120
D73 (+)2 X 4.0 X 40
D73 (+)2 X 4.0 X 60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Codolo O/D
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Gambo LG
(mm)

2.49 €

10 5 giorni 1.760-

3.72 €

10 17 giorni 210020

2.08 €

10 5 giorni 24020

4.77 €

10 17 giorni 4120-

2.08 €

10 5 giorni 440-

2.49 €

10 17 giorni 460-

Supporto tecnico