Codice articolo del costruttore: D73 PZ 1 X 4.0 X 60
Marca: VESSEL
Prezzo: 4.88 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D73 PZ 1 X 4.0 X 60
Lunghezza totale(mm) | 60 | Vite | Pozidriv (PZ) | Forma di punta | HIOS-4 |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo | Bit ID | Forma | HIOS-4 | Lunghezza finale | 11.5 |
Classe | PZ | Mancia | 1 | THK(mm) | 4 |
Magnetizzato | N / A |
Si trova sulla pagina di Punta di precisione - Gambo a mezzaluna da 4 mm - Pozidriv, il codice articolo è il seguente: D73 PZ 1 X 4.0 X 60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D73 PZ 1 X 4.0 X 60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D73 PZ 0 X 4.0 X 60 |
D73 PZ 2 X 4.0 X 60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
4.88 € | 10 | 5 giorni | ||
4.88 € | 10 | 5 giorni |