Codice articolo del costruttore: GT-P5XD
Marca: VESSEL
Prezzo: 382.39 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Nessuna velocità di carico: 11000 min-1
Consumo d'aria: 0.33 m³/min
Capacità bullone O/D: 4.0 a 5.0 mm
Capacità vite autofilettante O/D: 3.5 a 4.0 mm
Capacità vite per legno O/D: 3.3 a 3.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-P5XD
Codice componente
|
---|
GT-P5XD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nessuna velocità di carico (min-1) | Consumo d'aria (m³/min) | Capacità bullone O/D (mm) | Capacità vite autofilettante O/D (mm) | Capacità vite per legno O/D (mm) | Capacità vite standard O/D (mm) | Fasi della manopola di regolazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.39 € | 1 | 15 giorni | 11000 | 0.33 | 4.0 a 5.0 | 3.5 a 4.0 | 3.3 a 3.8 | 4.0 a 5.0 | - |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Contenuti | Tappo BPB-2 / Olio per parti rotanti VG-10 / Olio per parti di impatto VG-32 | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Fermo della manica della punta |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | H6.35 | Tipo di partenza | Tipo di leva | Riduttore di rumore | Riduttore di rumore |
Exhaust | Scarico posteriore | O/D interno tubo aria(mm) | 6.35 | Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite pneumatico - Serie Oil Extra, il codice articolo è il seguente: GT-P5XD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-P5XD.
Configura
Proprietà di base
Fasi della manopola di regolazione
Nessuna velocità di carico(min-1)
Consumo d'aria(m³/min)
Capacità bullone O/D(mm)
Capacità vite autofilettante O/D(mm)
Capacità vite per legno O/D(mm)
Capacità vite standard O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-P4.5XD |
GT-P60XD |
GT-P6EXD |
GT-P6LXD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nessuna velocità di carico (min-1) | Consumo d'aria (m³/min) | Capacità bullone O/D (mm) | Capacità vite autofilettante O/D (mm) | Capacità vite per legno O/D (mm) | Capacità vite standard O/D (mm) | Fasi della manopola di regolazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.06 € | 1 | 15 giorni | 14000 | 0.2 | 4.0 a 5.0 | 3.5 a 4.0 | Da 2,7 a 3,5 | 4.0 a 5.0 | - | ||
429.72 € | 1 | 15 giorni | 7500 | 0.38 | 6.0 a 8.0 | 4.0 a 5.0 | Da 3,8 a 4,5 | 6.0 a 8.0 | 3 | ||
401.07 € | 1 | 15 giorni | 9300 | 0.55 | Da 5.0 a 6.0 | Da 4.0 a 4.5 | Da 3.6 a 4.8 | Da 5.0 a 6.0 | 3 | ||
359.05 € | 1 | 15 giorni | 12500 | 0.45 | Da 5.0 a 6.0 | Da 4.0 a 4.5 | Da 3.6 a 4.1 | Da 5.0 a 6.0 | - |