Codice articolo del costruttore: GT-P14W
Marca: VESSEL
Prezzo: 380.25 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Consumo d'aria: 0.47 m³/min
Gamma di coppia: Da 49 a 421,6 N m
Nessuna velocità di carico: 6400 Rpm
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte: SQ12.7
O/D interno tubo aria: 9.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-P14W
Codice componente
|
---|
GT-P14W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | O/D interno tubo aria (mm) | Fasi della manopola di regolazione | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.25 € | 1 | 15 giorni | 0.47 | Da 49 a 421,6 | 6400 | SQ12.7 | 9.5 | 4 | Presa A / F 22 / Spina BPB-2 / Chiave a L H5 | Da 12 a 16 |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Blocco PIN | Air Pressure(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 |
Si trova sulla pagina di Avvitatori pneumatico - Doppi martelli , il codice articolo è il seguente: GT-P14W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-P14W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Consumo d'aria(m³/min)
Gamma di coppia(N m)
Nessuna velocità di carico(Rpm)
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte
O/D interno tubo aria(mm)
Fasi della manopola di regolazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-P65W |
GT-P80W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | O/D interno tubo aria (mm) | Fasi della manopola di regolazione | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.69 € | 1 | 15 giorni | 0.35 | Da 49 a 121,6 | 7500 | SQ9.5 | 6.35 | 3 | Presa A / F 10 / Spina BPB-2 / Chiave a L H4 | 6 a 8 | ||
320.87 € | 1 | 15 giorni | 0.4 | Da 49 a 259,8 | 7500 | SQ12.7 | 6.35 | 3 | Presa A / F 14 / Spina BPB-2 / Chiave a L H4 | 8-10 |