Avvitatori pneumatico - Martello singolo (GT-P12)

Avvitatori pneumatico - Martello singolo  GT-P12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-P12

Marca: VESSEL

Prezzo: 318.94

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Consumo d'aria: 0.4 m³/min

Gamma di coppia: Da 49 a 294.1 N m

Nessuna velocità di carico: 7500 Rpm

Tipo di montaggio dell'utensile per punte: Anello di fermo

Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte: SQ12.7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-P12

Codice componente
GT-P12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo d'aria
(m³/min)
Gamma di coppia
(N m)
Nessuna velocità di carico
(Rpm)
Tipo di montaggio dell'utensile per punte Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte O/D interno tubo aria
(mm)
Fasi della manopola di regolazione Lunghezza incudine
(mm)
Contenuti Capacità bullone ordinario O/D
(mm)
Accoppiamento del tubo

318.94 €

1 15 giorni 0.4Da 49 a 294.17500Anello di fermoSQ12.76.354-Tappo BPB-2 / Chiave a L H4Da 12 a 14Rc1 / 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) 0.6

Si trova sulla pagina di Avvitatori pneumatico - Martello singolo , il codice articolo è il seguente: GT-P12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-P12.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-2000P
GT-2000PL
GT-4200P
GT-P14J
GT-P14JL
GT-P18J
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consumo d'aria
(m³/min)
Gamma di coppia
(N m)
Nessuna velocità di carico
(Rpm)
Tipo di montaggio dell'utensile per punte Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte O/D interno tubo aria
(mm)
Fasi della manopola di regolazione Lunghezza incudine
(mm)
Contenuti Capacità bullone ordinario O/D
(mm)
Accoppiamento del tubo

315.12 €

1 15 giorni 0.45Da 98 a 470,75000Anello di fermoSQ199.54-Tappo BPB-2 / Chiave a L H5Da 16 a 20Rc1 / 4

326.56 €

1 15 giorni 0.45Da 98 a 441,35000Anello di fermoSQ199.54151Tappo BPB-2 / Chiave a L H5Da 16 a 20Rc1 / 4

749.19 €

1 15 giorni 1490 al 18632500Blocco PINSQ25.412.74-Tappo BPB-3 / Chiave a L H5, H627 a 42Rc3 / 8

334.23 €

1 15 giorni 0.42Da 75 a 323,66500Anello di fermoSQ12.76.354-Tappo BPB-2 / Chiave a L H5Da 14 a 16Rc1 / 4

338.06 €

1 15 giorni 0.42Da 75 a 323,66500Anello di fermoSQ12.76.35454Tappo BPB-2 / Chiave a L H5Da 14 a 16Rc1 / 4

397.26 €

1 15 giorni 0.52Da 98 a 470,75000Anello di fermoSQ199.54-Tappo BPB-2 / Chiave a L H5Da 16 a 20Rc1 / 4

Supporto tecnico