Codice articolo del costruttore: GT-3900VP
Marca: VESSEL
Prezzo: 796.38 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Consumo d'aria: 0.7 m³/min
Gamma di coppia: Da 490 a 1716 N m
Nessuna velocità di carico: 4200 Rpm
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte: SQ25.4
O/D interno tubo aria: 12.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-3900VP
Codice componente
|
---|
GT-3900VP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | O/D interno tubo aria (mm) | Scarico | Lunghezza incudine (mm) | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) | Accoppiamento del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796.38 € | 1 | 15 giorni | 0.7 | Da 490 a 1716 | 4200 | SQ25.4 | 12.7 | - | - | Tappo BPB-4 / Chiave a L H5, H6 | 39 | Rc1 / 2 |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Anello di fermo | Fasi della manopola di regolazione | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Avvitatori pneumatico - Martello leggero in V, il codice articolo è il seguente: GT-3900VP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-3900VP.
Configura
Proprietà di base
Scarico
Lunghezza incudine(mm)
Tipo
Consumo d'aria(m³/min)
Gamma di coppia(N m)
Nessuna velocità di carico(Rpm)
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte
O/D interno tubo aria(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-1600VP |
GT-1600VPH |
GT-1600VPHL |
GT-1600VPL |
GT-1600VPX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | O/D interno tubo aria (mm) | Scarico | Lunghezza incudine (mm) | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) | Accoppiamento del tubo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.96 € | 1 | 15 giorni | 0.4 | Da 49 a 304,0 | 8500 | SQ12.7 | 6.35 | Scarico posteriore | - | Tappo BPB-2 / Chiave a L H4 | 16 | Rc1 / 4 | ||
408.74 € | 1 | 15 giorni | 0.4 | Da 49 a 284,3 | 8200 | SQ12.7 | 6.35 | Scarico posteriore | - | Tappo BPB-2 / Chiave a L H4 | 16 | Rc1 / 4 | ||
418.27 € | 1 | 15 giorni | 0.4 | Da 49 a 284,3 | 8200 | SQ12.7 | 6.35 | Scarico posteriore | 50 | Tappo BPB-2 / Chiave a L H4 | 16 | Rc1 / 4 | ||
370.49 € | 1 | 15 giorni | 0.4 | Da 49 a 304,0 | 8500 | SQ12.7 | 6.35 | Scarico posteriore | 50 | Tappo BPB-2 / Chiave a L H4 | 16 | Rc1 / 4 | ||
380.43 € | 1 | 15 giorni | 0.4 | Da 49 a 294,2 | 8200 | SQ12.7 | 6.35 | Scarico posteriore | - | Tappo BPB-2 / Chiave a L H4 | 16 | Rc1 / 4 |