Avvitatore pneumatico - Controllo di coppia (GT-P6T)

Avvitatore pneumatico - Controllo di coppia GT-P6T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GT-P6T

Marca: VESSEL

Prezzo: 534.74

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Consumo d'aria: 0.27 m³/min

Gamma di coppia: Da 7,8 a 17,6 N m

Nessuna velocità di carico: 3000 Rpm

Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte: SQ9.5

Capacità bullone ordinario O/D: 6 a 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GT-P6T

Codice componente
GT-P6T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo d'aria
(m³/min)
Gamma di coppia
(N m)
Nessuna velocità di carico
(Rpm)
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte Capacità bullone ordinario O/D
(mm)

534.74 €

1 15 giorni 0.27Da 7,8 a 17,63000SQ9.56 a 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(Mpa) 0.6 Tipo di montaggio dell'utensile per punte Blocco PIN O/D interno tubo aria(mm) 6.35
Contenuti Tappo BPB-2 / Chiave a L H3, H4 Accoppiamento del tubo Rc1 / 4

Si trova sulla pagina di Avvitatore pneumatico - Controllo di coppia, il codice articolo è il seguente: GT-P6T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-P6T.

Tipologia prodotto

Codice componente
GT-P8T
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consumo d'aria
(m³/min)
Gamma di coppia
(N m)
Nessuna velocità di carico
(Rpm)
Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte Capacità bullone ordinario O/D
(mm)

578.67 €

1 15 giorni 0.31Da 17.6 a 31.42500SQ12.78-10

Supporto tecnico