Codice articolo del costruttore: GT-1700BX
Marca: VESSEL
Prezzo: 182.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Consumo d'aria: 0.9 m³/min
Gamma di coppia: Da 49 a 450 (a destra) / da 75 a 500 (a sinistra) N m
Nessuna velocità di carico: 7000 Rpm
Fasi della manopola di regolazione: 4
Contenuti: Tappo BPB-2 / Chiave a L H4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-1700BX
Codice componente
|
---|
GT-1700BX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Fasi della manopola di regolazione | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.03 € | 1 | 5 giorni | 0.9 | Da 49 a 450 (a destra) / da 75 a 500 (a sinistra) | 7000 | 4 | Tappo BPB-2 / Chiave a L H4 | 20 |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Anello di fermo | Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte | SQ12.7 |
---|---|---|---|---|---|
O/D interno tubo aria(mm) | 6.35 | Scarico | Scarico posteriore | Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 |
Si trova sulla pagina di Avvitatori pneumatico - Martelli gemellati, il codice articolo è il seguente: GT-1700BX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-1700BX.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Consumo d'aria(m³/min)
Gamma di coppia(N m)
Nessuna velocità di carico(Rpm)
Fasi della manopola di regolazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-1600JP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo d'aria (m³/min) | Gamma di coppia (N m) | Nessuna velocità di carico (Rpm) | Fasi della manopola di regolazione | Contenuti | Capacità bullone ordinario O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.55 € | 1 | 15 giorni | 0.6 | Da 50 a 220 | 10000 | 3 | Collegare BPB-2 | 16 |