Codice articolo del costruttore: GT-D60-45
Marca: VESSEL
Prezzo: 251.73 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Capacità di foratura piastra in acciaio O/D: 6 mm
Nessuna velocità di carico: 4500 min-1
Contenuti: Tappo BPB-2 / Manico per mandrino
Dimensione del mandrino: 6 mm
Tipo di montaggio dell'utensile per punte: Mandrino per trapano
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-D60-45
Codice componente
|
---|
GT-D60-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di foratura piastra in acciaio O/D (mm) | Nessuna velocità di carico (min-1) | Contenuti | Dimensione del mandrino (mm) | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Consumo d'aria (m3/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.73 € | 1 | 15 giorni | 6 | 4500 | Tappo BPB-2 / Manico per mandrino | 6 | Mandrino per trapano | 0.56 |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Riduttore di rumore | Riduttore di rumore | Scarico | Scarico posteriore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di partenza | Tipo di leva | Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 | O/D interno tubo aria(mm) | 6.35 |
Si trova sulla pagina di Trapano (pneumatico), il codice articolo è il seguente: GT-D60-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-D60-45.
Configura
Proprietà di base
Capacità di foratura piastra in acciaio O/D(mm)
Nessuna velocità di carico(min-1)
Contenuti
Dimensione del mandrino(mm)
Tipo di montaggio dell'utensile per punte
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-D100-15 |
GT-D100-15K |
GT-D60-30 |
GT-D80-20 |
GT-D80-20K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità di foratura piastra in acciaio O/D (mm) | Nessuna velocità di carico (min-1) | Contenuti | Dimensione del mandrino (mm) | Tipo di montaggio dell'utensile per punte | Consumo d'aria (m3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.93 € | 1 | 15 giorni | 10 | 1500 | Tappo BPB-2 / Manico per mandrino | 10 | Mandrino per trapano | 0.54 | ||
265.47 € | 1 | 15 giorni | 10 | 1500 | Collegare BPB-2 | 10 | Mandrino senza chiave | 0.54 | ||
251.73 € | 1 | 15 giorni | 6 | 3000 | Tappo BPB-2 / Manico per mandrino | 6 | Mandrino per trapano | 0.52 | ||
212.02 € | 1 | 15 giorni | 8 | 2000 | Tappo BPB-2 / Manico per mandrino | 8 | Mandrino per trapano | 0.35 | ||
221.54 € | 1 | 15 giorni | 8 | 2000 | Collegare BPB-2 | 8 | Mandrino senza chiave | 0.35 |