Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-AS100
Codice componente
|
---|
GT-AS100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di taglio (mm) | Consumo d'aria (m3/min) | Contenuti | Nessuna velocità di carico (rpm) | Velocità della corsa (cpm) | Riduttore di rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.36 € | 1 | 15 giorni | Lamiera metallica: 1,6 mm | 0.34 | Lama ASB-32 x 2 / Tappo BPB-2 / Chiave a L H2, H4 | 10000 | 10000 | - |
Loading...
Pressione atmosferica(Mpa) | 0.6 | Corsa(mm) | 10 | O/D interno tubo aria(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Accoppiamento del tubo | Rc1 / 4 |
Si trova sulla pagina di Sega pneumatica, il codice articolo è il seguente: GT-AS100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-AS100.
Configura
Proprietà di base
Consumo d'aria(m3/min)
Contenuti
Nessuna velocità di carico(rpm)
Velocità della corsa(cpm)
Riduttore di rumore
Capacità di taglio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GT-AS10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità di taglio (mm) | Consumo d'aria (m3/min) | Contenuti | Nessuna velocità di carico (rpm) | Velocità della corsa (cpm) | Riduttore di rumore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.30 € | 1 | 15 giorni | Lamiera: 4 mm | 0.28 | Lama (ASB-32T / ASB-32H / ASB-24H) x 1 / Tappo BPB-2 / Chiave a L H3 | 5000 | 5000 | Riduttore di rumore |