Codice articolo del costruttore: GT-ASC5
Marca: VESSEL
Prezzo: 356.18 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Consumo d'aria: 0.28 m3/min
Pressione atmosferica: 0.6 MPa
Applicabile: -
Contenuti: Tappo BPB-2 / Chiave a L H3
O/D interno tubo aria: 6.35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GT-ASC5
Codice componente
|
---|
GT-ASC5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo d'aria (m3/min) | Pressione atmosferica (MPa) | Applicabile | Contenuti | O/D interno tubo aria (mm) | Accoppiamento del tubo | Larghezza lama (mm) | Asse O/D (mm) | Scarico | Nessuna velocità di carico (mm) | Velocità della corsa (c.p.m.) | Corsa (mm) | Riduttore di rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.18 € | 1 | 15 giorni | 0.28 | 0.6 | - | Tappo BPB-2 / Chiave a L H3 | 6.35 | Rc1 / 4 | - | - | Scarico posteriore | 7000 | 7000 | 5 | Riduttore di rumore |
Loading...
Si trova sulla pagina di Raschietto pneumatico, il codice articolo è il seguente: GT-ASC5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GT-ASC5.
Configura
Proprietà di base
Applicabile
Larghezza lama(mm)
Asse O/D(mm)
Tipo
Consumo d'aria(m3/min)
Pressione atmosferica(MPa)
Contenuti
O/D interno tubo aria(mm)
Accoppiamento del tubo
Scarico
Nessuna velocità di carico(mm)
Velocità della corsa(c.p.m.)
Corsa(mm)
Riduttore di rumore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASC-25-8 |
ASC-50-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo d'aria (m3/min) | Pressione atmosferica (MPa) | Applicabile | Contenuti | O/D interno tubo aria (mm) | Accoppiamento del tubo | Larghezza lama (mm) | Asse O/D (mm) | Scarico | Nessuna velocità di carico (mm) | Velocità della corsa (c.p.m.) | Corsa (mm) | Riduttore di rumore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 15 giorni | - | - | GT-ASC5 | - | - | - | 25 | 8 | - | - | - | - | - | ||
36.53 € | 1 | 15 giorni | - | - | GT-ASC5 | - | - | - | 50 | 8 | - | - | - | - | - |