Codice articolo del costruttore: C-60
Marca: VESSEL
Prezzo: 1,307.28 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Lunghezza utile ago di scarico: 420 mm
Staffa centrale: - pcs
Aghi per elettrodi: 8 pz
Frequenza: 10 passi (da 0,1 a 50 Hz)
Contenuti: Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali (inclusi con il dispositivo) / Cavo di interfaccia (10 m)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-60
Codice componente
|
---|
C-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza utile ago di scarico (mm) | Staffa centrale (pcs) | Aghi per elettrodi (pz) | Frequenza | Contenuti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,307.28 € | 1 | 15 giorni | 420 | - | 8 | 10 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali (inclusi con il dispositivo) / Cavo di interfaccia (10 m) |
Loading...
Alimentazione elettrica(V) | DC24V +/- 5% | Consumo di corrente(mA) | Max. 600 | Metodo ionizzante | Pluse AC corona scarica |
---|---|---|---|---|---|
Tensione applicata | AC8 a 12,5 kV (pp) | Tempo di Dacay(sec) | Entro 0,8 sec | Consumo di corrente max.(mA) | 600 |
Rapporto di impulso | +: Dal 40 al 70%, -: dal 60 al 30% | Livello di tensione | +/- 10 passi ciascuno | Pertinente | Adattatore CA AD24-ITE / AD24-IT19E / Cavo di alimentazione (5 m) CT-5 |
Si trova sulla pagina di Barra ionizzante a impulsi AC, il codice articolo è il seguente: C-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-60.
Configura
Proprietà di base
Staffa centrale(pcs)
Tipo
Lunghezza utile ago di scarico(mm)
Aghi per elettrodi(pz)
Frequenza
Contenuti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-120 |
C-150 |
C-170 |
C-200 |
C-220 |
C-90 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza utile ago di scarico (mm) | Staffa centrale (pcs) | Aghi per elettrodi (pz) | Frequenza | Contenuti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,568.73 € | 1 | 15 giorni | 1140 | 1 | 20 | 13 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Telecomando / Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali neri (inclusi con il dispositivo) / Staffe centrali (incluse con il dispositivo) | ||
1,664.43 € | 1 | 15 giorni | 1380 | 1 | 24 | 13 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Telecomando / Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali neri (inclusi con il dispositivo) / Staffe centrali (incluse con il dispositivo) | ||
1,800.68 € | 1 | 15 giorni | 1620 | 2 | 28 | 13 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Telecomando / Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali neri (inclusi con il dispositivo) / Staffe centrali (incluse con il dispositivo) | ||
1,947.98 € | 1 | 15 giorni | 1860 | 2 | 32 | 13 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Telecomando / Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali neri (inclusi con il dispositivo) / Staffe centrali (incluse con il dispositivo) | ||
2,154.20 € | 1 | 15 giorni | 2100 | 2 | 36 | 13 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Telecomando / Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali neri (inclusi con il dispositivo) / Staffe centrali (incluse con il dispositivo) | ||
1,428.78 € | 1 | 5 giorni | 660 | 0 | 12 | 13 passi (da 0,1 a 50 Hz) | Telecomando / Cavo di alimentazione (10 m) / Terminali neri (inclusi con il dispositivo) / Staffe centrali (incluse con il dispositivo) |