Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-120R
Consumo di corrente(mA) | Max. 700 | Metodo ionizzante | Alta frequenza piezoelettrica | Tensione applicata | AC10kV (pp) |
---|---|---|---|---|---|
Livello di rumore(dBA) | 55 | Velocità ventilatore (max)(m3/min) | 3.66 |
Si trova sulla pagina di Ionizzatore a ventaglio, il codice articolo è il seguente: F-120R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-120R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali