Nuova barra ionizzante

Nuova barra ionizzante
Compatto e corpo sottile progettato.
Staccabile scarico dell'ago e cavo ad alta tensione.
Cambiare un angolo dopo l'installazione è disponibile dalla staffa.
Ad alta tensione di alimentazione (No.GP-1) come opzione permette di controllare la rimozione dell'elettricità precisione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL-50

Codice componente
SL-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

626.06 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza utile ago di scarico(mm) 458 Flusso d'aria(L/min) 135 Metodo ionizzante Tipo applicato ad alta tensione AC
Tensione applicata AC4kV Tempo di Dacay(sec) Entro 1 sec Equilibrio ionico Entro 50V
Aghi per elettrodi(pz) 11 Pertinente Alimentatore ad alta tensione n. GP-1 4kV / Adattatore di alimentazione n. AD24-GPE / Cavo di collegamento (2,5 m) n. GP-EC25 / Cavo di collegamento (5 m) n. GP-EC5 / Unità ago dell'elettrodo n. SL- 00HR / Scatola di derivazione n. SH-SP2

Si trova sulla pagina di Nuova barra ionizzante, il codice articolo è il seguente: SL-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL-50.

Supporto tecnico