Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-3
Alimentazione elettrica(V) | DC24V +/- 5% | Consumo di corrente(mA) | Max. 90 | Flusso d'aria(L/min) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo ionizzante | Alta frequenza piezoelettrica | Tensione applicata | AC5.6kV (pp) | Tempo di Dacay(sec) | Entro 1 sec |
Equilibrio ionico | Entro +/- 10 V. | Livello di rumore(dBA) | 99.4 | Pertinente | Ugello svasato N-2FN / Ugello per raccordo tubo N-2TN / Tubo doccia N-2C6B / Ugello diritto silenzioso BB-ZSN / Ugello silenzioso N-2WN / Regolatore di velocità G-7SC / Microfiltro G-7F / Cacciavite sostitutivo dell'ago dell'elettrodo G -7DR / Ago per elettrodi GN-H |
Contenuti | Ugello standard N-1SN |
Si trova sulla pagina di Ionizzatore ugello, il codice articolo è il seguente: N-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-3.
Configura
Proprietà di base
Contenuti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali