Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD1000, di grandi dimensioni con carichi molto elevati, velocità basse e vibrazioni forti (ARCANOL-LOAD1000-5KG)

Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD1000, di grandi dimensioni con carichi molto elevati, velocità basse e vibrazioni forti ARCANOL-LOAD1000-5KG
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCANOL-LOAD1000-5KG

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 155.17

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Peso per unità: 5 kg

Serbatoio: Secchio da 5 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-LOAD1000-5KG

Codice componente
ARCANOL-LOAD1000-5KG
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

155.17 €

1 Disponibile 14 giorni 5Secchio da 5 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile Tipo di addensante Sapone di litio/calcio
Tipo di olio di base Olio minerale Temperatura di esercizio min.(°C) -20 Temperatura di esercizio max.(°C) 130
Temperatura limite continua superiore(°C) 80 Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 300000 Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) 1000
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) 38 Classe NLGI 2 Densità(kg/dm³) 0.93
Categoria grasso Grasso per impieghi gravosi

Si trova sulla pagina di Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-LOAD1000, di grandi dimensioni con carichi molto elevati, velocità basse e vibrazioni forti, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-LOAD1000-5KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-LOAD1000-5KG.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCANOL-LOAD1000-180KG
ARCANOL-LOAD1000-25KG
ARCANOL-LOAD1000-50KG
ARCANOL-LOAD1000-800KG
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso per unità
(kg)
Serbatoio

4,100.00 €

1 Disponibile 3 giorni 180Fusto da 180 kg

706.63 €

1 Disponibile 3 giorni 25Hobbock da 25 kg

1,490.20 €

1 Disponibile 3 giorni 50Hobbock da 50 kg

13,746.13 €

1 Disponibile 3 giorni 836Barile da 800 kg

Supporto tecnico