Codice articolo del costruttore: ARCANOL-MULTITOP-1KG
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 44.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Peso per unità: 1 kg
Serbatoio: Latta da 1 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCANOL-MULTITOP-1KG
Codice componente
|
---|
ARCANOL-MULTITOP-1KG |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Latta da 1 kg |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Sapone di litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio parzialmente sintetico | Temperatura di esercizio min.(°C) | -50 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 140 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 80 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 800000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 82 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 12.5 | Classe NLGI | 2 | Densità(kg/dm³) | 0.87 |
Categoria grasso | Grasso multiuso |
Si trova sulla pagina di Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-MULTITOP, grassi multiuso per applicazioni esigenti, intervallo di temperatura ampio, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-MULTITOP-1KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-MULTITOP-1KG.
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ARCANOL-MULTITOP-180KG |
ARCANOL-MULTITOP-250G |
ARCANOL-MULTITOP-400G |
ARCANOL-MULTITOP-5KG |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso per unità (kg) | Serbatoio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,296.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | Fusto da 180 kg | ||
16.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.28 | Tubo da 250 g | ||
21.12 € | 1 | 3 giorni | 0.44 | Cartuccia da 400 g | |||
200.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Secchio da 5 kg |