Codice articolo del costruttore: ARCANOL-VIB3-25KG
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 1,302.98 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Peso per unità: 25 kg
Serbatoio: Hobbock da 25 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCANOL-VIB3-25KG
Codice componente
|
---|
ARCANOL-VIB3-25KG |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso per unità (kg) | Serbatoio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,302.98 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | Hobbock da 25 kg |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Tipo di addensante | Sapone complesso di litio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di olio di base | Olio minerale | Temperatura di esercizio min.(°C) | -30 | Temperatura di esercizio max.(°C) | 150 |
Temperatura limite continua superiore(°C) | 90 | Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) | 350000 | Viscosità dell’olio di base a +40 °C(mm²/s) | 170 |
Viscosità dell’olio di base a +100 °C(mm²/s) | 14 | Classe NLGI | 3 | Densità(kg/dm³) | 0.9 |
Categoria grasso | Grasso speciale |
Si trova sulla pagina di Grassi per cuscinetti a rotolamento ARCANOL-VIB3, grassi speciali per applicazioni con vibrazioni forti o movimenti oscillatori, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-VIB3-25KG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-VIB3-25KG.
Configura
Proprietà di base
Peso per unità(kg)
Serbatoio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ARCANOL-VIB3-50KG |
ARCANOL-VIB3-5KG |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso per unità (kg) | Serbatoio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,676.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | Hobbock da 50 kg | ||
273.80 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 5 | Secchio da 5 kg |