Spellacavi WEICON Cat (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10051142

Codice componente
10051142
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.67 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Coltelli intercambiabili falso Gamma di presa AWG
Bordo arrotondato vero Höhe VPE (mm)(mm) 194 Länge VPE (mm)(mm) 268
Gewicht (g)(g) 48 Profondità intaglio regolabile falso Innenmesser fest eingesetzt. nicht wechselbar
Zusatznutzen Längenanschlag im Gehäuse Diametro della gamma di presa(mm) 4.5 Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Kabelaufbau Cat5. Cat6. Cat7. Twisted-Pair-Kabel Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 82119200
Sezione longitudinale falso Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.048 Einsatzbereich Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm
Gefahrgut (J/N) Nein Verpackungsart 1 Stück Sezione trasversale gamma di presa(mm²)
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben Geprüfte Sicherheit TÜV NORD Lieferanten-Name WEICON Werkstoff/materiale glasfaserverstärktes Polyamid
Aspetti principali Einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen im Bereich von 4,5 - 10 mm Ø Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.93 Taglio a spirale falso

Si trova sulla pagina di Spellacavi WEICON Cat, il codice articolo è il seguente: 10051142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10051142.

Supporto tecnico