WEICON Rundkabel-Stripper Entmantler

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10049329

Codice componente
10049329
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.90 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Breite VPE (mm)(mm) 178 Coltelli intercambiabili falso Gamma di presa AWG
Bordo arrotondato vero Höhe VPE (mm)(mm) 194 Länge VPE (mm)(mm) 268
Profondità intaglio regolabile falso Innenmesser 4-fach Klinge fest eingesetzt. nicht wechselbar Diametro della gamma di presa(mm) 8
Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. Datum Artikel-Katalog-Status 2020-08-10 Kabelaufbau Rund- und Feuchtraumkabel
Artikelbezeichnung Abisolierwerkzeug Zolltarifnummer (TARIC) 82119200 Sezione longitudinale falso
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.044 Einsatzbereich (z.B. NYM 3 x 1.5mm² bis 5 x 2.5mm²) Aussendurchmesser 8 - 13 mm Gefahrgut (J/N) Nein
Verpackungsart 1 Stück Sezione trasversale gamma di presa(mm²) Lieferanten-Name WEICON
Werkstoff/materiale glasfaserverstärktes Polyamid Aspetti principali Für alle gängigen Rundkabel (8 – 13 mm Ø) Bündiges Entmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.87
Taglio a spirale falso

Si trova sulla pagina di WEICON Rundkabel-Stripper Entmantler, il codice articolo è il seguente: 10049329.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10049329.

Supporto tecnico