WEICON Modul-Einsatz für F Plus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10051145
10051147
10055661
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Datum Artikel-Katalog-Status

15.67 €

1 3 giorni -

15.67 €

1 3 giorni -

15.67 €

1 3 giorni 2020-02-28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Breite VPE (mm)(mm) 175 Larghezza(mm) 38 Höhe VPE (mm)(mm) 110
Länge VPE (mm)(mm) 265 Lame a scatto falso Hinweis Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Lunghezza(mm) 26 Artikelbezeichnung Modul-Einsätze Zolltarifnummer (TARIC) 39269097
Profilo lama Cassetta portalame Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 0.043 Gefahrgut (J/N) Nein
Verpackungsart 1 Stück Lieferanten-Name WEICON Materiale Acciaio inossidabile
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.51 Adatto per Spelacavi/utensili da taglio

Supporto tecnico